AS 12/60 Stop Screw

Stop screw for series F2 sensors

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Safely sets the mechanical end stop position
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu AS 12/60

Operating forcemin. 3 N
max. 20500 N
MaterialSteel 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensions
AM12 x 1
B3 mm
C8.8 mm
L56 mm
L173.7 mm
L271.8 mm
L369.5 mm
Tightening torque≤ 26 Nm
NoteIf necessary, properly secure the lock nut
Scope of deliveryStop screw
Counter nut
Uwagi ogólne