Wybierz kraj
VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1 ASi Analog Module
G11 analog module, 2 analog inputs
Najważniejsze zalety w skrócie
- Function display for bus, internal and external sensor power supply, inputs
- Supply for inputs from AS-Interface or auxiliary voltage
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Accuracy ± 0.1 %
- Channel-specific input monitoring
- Inputs for current, voltage or Pt100 temperature sensor
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR