Wybierz kraj
UC6000-30GM70S-IE2R2-V15 Ultrasonic Sensor
Ultrasonic diffuse mode sensor with pivoting transducer
Najważniejsze zalety w skrócie
- Analog output 4 ... 20 mA
- 1 switch output
- Synchronization options
- Temperature compensation
- Can be parameterized via the ULTRA-PROG-IR software and interface (accessories)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR