Wybierz kraj
VAN-24DC-K28 ASi Power Supply
AS-Interface power supply, data decoupling, 4 A, 24 V DC input voltage
Najważniejsze zalety w skrócie
- Output current max. 4 A
- PELV
- Input voltage 24 V DC
- LED operating display
- 90.5 % efficiency level
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR