Wybierz kraj
VAN-115/230AC-K27 ASi Power Supply
AS-Interface power supply, data decoupling, 4 A
Najważniejsze zalety w skrócie
- Up to 4 A output load
- LED operating display
- 100 V AC up to 240 V AC
- Earth fault detection
- AS-Interface data decoupling
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR