NBB0,8-4M25-E2-Y106003 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 0.8 mm flush
  • 3 m connection cable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB0,8-4M25-E2-Y106003

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn0.8 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 0.648 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.77
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 3000 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.1 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1400 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePC
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3 mm - 0.2 mm
Bending radius> 12 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL3 m
Dimensions
Length25 mm
Diameter4 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.