Wybierz kraj
VDM18-300/21/122/151 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, 300 mm detection range, red laser light, laser class 2, 2 x NPN outputs, analog output, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR