Wybierz kraj
INY360D-F99-B20-V15 Inclination Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- E1-Type approval
- Measuring range 0 ... 360°
- High shock resistance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - CAN bus with SAE J1939 protocol
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR