KCD0-LGH.SP Placeholder Module

Placeholder isolated barrier for KC* modules

Najważniejsze zalety w skrócie

  • K-System place holder module
  • Housing width 12.5 mm
  • Marshalling for field and control side circuits
  • Configurable via plug-in jumpers
  • Connection via spring terminals with push-in connection technology

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu KCD0-LGH.SP

Rated voltageUr≤ 50 V
Rated currentIr≤ 2 A
Configurationvia internal wire jumpers
Labelingspace for labeling at the front
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP20
Connectionspring terminals
Massapprox. 80 g
Dimensions12.5 x 114 x 104 mm (0.5 x 4.5 x 4.1 inch) (W x H x D) , housing type A2
Height104 mm
Width12.5 mm
Depth114 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
CertificatePF 08 CERT 1214 X
MarkingEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Directive conformity
Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne