Wybierz kraj
AIR30-8-HW-2500-5299/38a/76a Active Infrared Scanner
Single-beam light scanners with finely bundled light beam for monitoring main and ancillary closing edges
Najważniejsze zalety w skrócie
- Single-beam light scanner
- Can be used to monitor both main and ancillary closing edges
- Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam
- Detection range directly adjustable without removing front panel
- Version with pre-assembled flush-mounted installation frame
- Version for universal voltages
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT