Wybierz kraj
INY060D-F99-2I2E2-V17 Inclination Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Fixed evaluation limits
- High shock resistance
- Increased noise immunity 100 V/m
- Measuring range -30° ... +30°
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA