Wybierz kraj
SCP-LBF-IA1.36.IE* Surge ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Surge protector, pluggable module for spur installation on segment protector
Najważniejsze zalety w skrócie
- Pluggable, mounts between device coupler and spur cable
- Intrinsically safe (Ex ia), FISCO, Entity, DART Fieldbus, or general-purpose
- Optional diagnostics for wear
- Grounding of shield via gas-discharge tube
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Indication via LED and Advanced Diagnostics
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE