Wybierz kraj
KFD0-SCS-1.55 SMART Current Driver/Repeater
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current input/output 4 mA ... 20 mA
- HART-IP or transmitter power supply
- Low voltage drop
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR