KFD0-SD2-Ex2.1245 Solenoid Driver

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 2-channel isolated barrier
  • 24 V DC supply (loop powered)
  • Current limit 45 mA at 12 V DC
  • Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
W magazynie1726,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu KFD0-SD2-Ex2.1245

Signal typeDigital Output
Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
Rated voltageUr20 ... 35 V DC , loop powered
Power dissipation< 1 W (≤ 30 V) per channel
Connection sidecontrol side
Connectionterminals 7, 8; 8, 9
Rated voltageUr20 ... 35 V DC
Current72 mA at 20 V input voltage, load = 265 Ω
50 mA at 35 V input voltage, load = 265 Ω
Inrush current≤ 200 mA after 100 µs
Connection sidefield side
Connectionterminals 1+, 2-; 4+, 5-
Internal resistorRimax. 238 Ω
CurrentIe≤ 45 mA
VoltageUe≥ 12 V
Open loop voltageUsmin. 22.7 V
Output current45 mA
Output signalThese values are valid for the rated operating voltage 20 ... 35 V DC.
Energized/De-energized delaysingle operation: typ. 1.7 ms/50 µs; periodical: typ. 5 µs/50 µs
Display elementsLEDs
Labelingspace for labeling at the front
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations)
Electromagnetic compatibilityNE 21:2006
Degree of protectionIEC 60529:2001
Protection against electrical shockUL 61010-1:2004
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP20
Connectionscrew terminals
Massapprox. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B1
Height107 mm
Width20 mm
Depth115 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
EU-type examination certificateBASEEFA 06 ATEX 0252
MarkingEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
VoltageUo25.2 V
CurrentIo110 mA
PowerPo693 mW
Input
Maximum safe voltageUm250 V (Attention! The rated voltage can be lower.)
CertificateTÜV 99 ATEX 1499 X
MarkingEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanic isolation
Input/Outputsafe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V
Directive conformity
Directive 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM approval
Control drawing116-0309
UL approvalE106378
Control drawing116-0316 (cULus)
IECEx approval
IECEx certificateIECEx BAS 06.0058
IECEx CML 19.0093X
IECEx marking[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.