NRN75-FP-A2-P3 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 75 mm non-flush
  • Reduction factor = 1
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.1080,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NRN75-FP-A2-P3

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn75 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 55 mm
Reduction factor rAl 1
Reduction factor rCu 1
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 50 Hz
HysteresisHtyp. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Temperature drift± 10 % at 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
± 20 % at -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) and 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F)
Rated insulation voltageUBIS50 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Time delay before availabilitytv≤ 300 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd824 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typescrew terminals
Information for connectionA maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection!
tightening torque 1.2 Nm + 10 %
Core cross sectionup to 2.5 mm2
Minimum core cross-sectionwithout wire end ferrules 0.5 mm2 , with connector sleeves 0.34 mm2
Maximum core cross-sectionwithout wire end ferrules 2.5 mm2 , with connector sleeves 1.5 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Housing basealuminum painted
Degree of protectionIP68
Dimensions
Height40 mm
Width80 mm
Length80 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.