NRN10-12GH40-E2 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Reduction factor = 1
  • Magnetic field resistant
  • Stainless steel housing
  • Front face FDA conform
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NRN10-12GH40-E2

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn10 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Reduction factor rAl 1
Reduction factor rCu 1
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1500 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Rated insulation voltageUBIS60 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 14 mA
Time delay before availabilitytvmax. 15 ms
Constant magnetic fieldB200 mT
Alternating magnetic fieldB200 mT
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
MTTFd1393 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Protection classII
Rated insulation voltageUi60 V
Rated impulse withstand voltageUimp800 V
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Sensing faceLCP, (conforms with FDA)
Degree of protectionIP68 / IP69K
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.3 mm ± 0.15 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Mass62 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter12 mm
Scope of deliverySupplied with 2 nuts
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.