Wybierz kraj
RL28-55-Z/47/76a/82b/116 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter
Najważniejsze zalety w skrócie
- Ultra bright LEDs for power on, weak signal indication and switching state
- Programmable time function GAN, GAB, IAB and GAN-IAB as double function
- Test input
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
- Waterproof, degree of protection IP67
- Protection class II
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH