MNI20N Incremental Rotary Encoder

Incremental rotary encoder, magnetic, non-contact

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Cost-effective, bearing-free rotary encoder for rotational speed measurement
  • Simple installation
  • Operating display verifies function
  • High degree of protection (IP67)
  • Robust and flexible magnetic rings

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MNI20N

Detection typemagnetic sampling
Pulse countmax. 5000
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd1093 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
LED greenOperating display
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
5 V DC for RS-422
No-load supply currentI0max. 55 mA
Output typepush-pull, incremental or RS-422, incremental
Voltage dropUd< 2.5 V
Load currentmax. per channel 30 mA , short-circuit protected (max. per channel 20 mA, conditionally short-circuit proof)
Output frequencymax. 800 kHz
Cable∅4,7 mm, 4 x 2 x 0,128 mm2
connection with plug M12, 8-pin, L = 0.3 m
Degree of protectionDIN EN 60529, IP67
Climatic testingDIN EN 60068-2-30
Emitted interferenceEN IEC 61000-6-4:2019
Noise immunityEN IEC 61000-6-2:2019
Shock resistanceDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Vibration resistanceDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
UL approvalcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
adapters providing field wiring on request
Maximum permissible ambient temperaturemax. 80 °C (max. 176 °F)
Operating temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material
HousingPA
CablePUR
Magnetic ringPA , Plastic-coated ferrite
Massapprox. 190 g
Rotational speedmax. 20000 min -1
Dimensions
Width22.4 mm
Length32 mm
Uwagi ogólne