Wybierz kraj
VBG-PB-K30-DMD-S16-EV ASi Gateway/Safety Monitor
Gateway with integrated Safety Monitor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Gateway and safety monitor in one housing
- Connection to PROFIBUS DP
- SafeLink
- Certified up to SIL 3 according to IEC 61508 and EN 62061 and up to PLe according to EN 13849
- 2 AS-Interface networks
- 2 safe output relays and 2 safe electronic outputs
- Integrated data decoupling
- Diagnostics via RJ45 Ethernet port
- AS-Interface POWER24
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR