LB9107A Terminal Block

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Screw terminal
  • For LB and FB modules
  • 6-pole
  • Labeled 1 ... 6
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu LB9107A

Number of pins6
Labeling1 ... 6
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 5 g
Dimensions
H11.1 mm
W15.3 mm
L33.3 mm
Height11.1 mm
Width15.3 mm
Length33.3 mm
Construction typescrew terminal
Uwagi ogólne