REF-H180AF Reflector

Reflector, rectangular 181 mm x 41 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Anti-fog coating
  • Mounting holes for simple installation
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H180AF

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.15 mm
Width41 mm
Length181 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne