REF-C85AF Reflector

Reflector, round, diameter 82 mm, central mounting hole

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Anti-fog coating
  • Mounting holes for simple installation
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-C85AF

Construction typecircular
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.5 mm
Diameter82 mm
Mountingmounting hole
Uwagi ogólne