Wybierz kraj
VB24-1000 Barcode scanner
Barcode scanner
Najważniejsze zalety w skrócie
- Line scanner
- Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization
- Code reconstructor
- Connect up to 32 scanners to a network with ID-NetTM
- Two-digit LC display
- Mechanical focus adjustment
- Two serial interfaces RS 232 / RS 485
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR