DoorScan Transfer Loop CableDoorScan® Accessory

Door transition cable to door controller for DoorScan® sensor, including cable sheathing and strain relief

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Door transition cable to connect the sensor to the controller
  • Connection to interface module
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu DoorScan Transfer Loop

Operating voltageUBmax. 300 V
Ambient temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Connectionscrew terminal , 6-pin
MaterialCable sheathing: polyamide PA 6, black , Wall bracket: ABS
CablePUR, gray, 6-wire
LengthL5000 mm
Uwagi ogólne