DoorScan Cable BS/BGS Connecting CableDoorScan® Accessory

Connecting cable for transition from hinge side to leading edge side

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Connecting cable between hinge side and leading edge side
  • Connection to interface module
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu DoorScan Cable BS/BGS

Operating voltageUBmax. 300 V
Ambient temperature-55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)
Connection2 x plug-in terminal
CablePVC, black 6-wire
LengthL1070 mm
Uwagi ogólne