Wybierz kraj
KFD0-CS-Ex1.54-Y2 Repeater
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- SMART fire alarm input
- Current input 1 mA ... 20 mA






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu KFD0-CS-Ex1.54-Y2
| Signal type | Analog input |
| Rated voltage | Ur | 0 ... 24 V DC , loop powered |
| Power dissipation | 0.2 W |
| Connection | terminals 11+, 12- | |
| Current | 0 ... 20 mA | |
| Transmission range | current: 1 ... 20 mA voltage: 0 ... 24 V |
| Connection | terminals 1+, 2- | |
| Short-circuit current | ≤ 43 mA |
| Deviation | ||||||||
| ||||||||
| Rise time/fall time | ≤ 50 µs (load current ≥ 1 mA) | |||||||
| Input/Output | safe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection against electrical shock | UL 61010-1 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | screw terminals | ||||||||||
| Mass | approx. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| EU-type examination certificate | BAS 00 ATEX 7087 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Supply | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificate | TÜV 99 ATEX 1499 X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Galvanic isolation | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Directive conformity | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| FM approval | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.