Wybierz kraj
LD31/LV31/25/38/115 Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor, 30 m detection range, red light, light on, DC version, relay contact output, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Operating voltage DC
- Highly visible LED
- Protection class II
- Relay output
- Compact and stable housing
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR