Wybierz kraj
M41/MV41/76a/92/102/126b Thru-Beam Sensor
Robust thru-beam sensor, compact housing design, 16 m detection range, emission frequency F1, red light and infrared light, dark on, NPN output, stability alarm output, test input, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- Long sensor range with high power mode
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Clear and functional display concept for the operating modes
- Aluminum housing with high quality Delta-Seal coated
- Scratch-resistant and solvent resistant glass lens
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR