Wybierz kraj
UC10000-F260-IE8R2 Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Large sensing range
- Adjustable Bracket
- Programmable by means of Interface (see accessories) and SONPROG
- Analog output 4 ... 20 mA
- 2 switch outputs
- Synchronization options
- Temperature compensation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR