Wybierz kraj
LGM17 Light Grid
Measuring automation light grid with beam spacing of 17 mm, IO-Link interface, push-pull output, fixed cable with M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Measuring automation light grid with switching output
- Optical resolution 17 mm
- Super-fast object detection, even with 3-way beam crossover
- Object identification using integrated object recognition
- IO-Link interface for service and process data
- Temperature range to -30 °C
- Output of a measured value, can be selected from a number of measuring functions
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT