Wybierz kraj
NBN8-18GM60-WS-5M Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 8 mm non-flush
- 2-wire AC









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBN8-18GM60-WS-5M
| Rated operating distance | sn | 8 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | AC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 6.48 mm |
| Actual operating distance | sr | 7.2 ... 8.8 mm typ. 8 mm |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.4 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Output type | 2-wire |
| Operating voltage | UB | 20 ... 253 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 20 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 7.5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity tolerant | |
| Voltage drop | Ud | < 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA) |
| Momentary current (20 ms, 0.1 Hz) | 0 ... 1600 mA | |
| Operating current | IL | 5 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 1.7 mA typ. |
| Time delay before availability | tv | ≤ 30 ms |
| Operating voltage indicator | LED, green | |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 1103 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | brass, nickel-plated | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Note | 1) In the temperature range below 0 °C, permissible operating voltage Ub 80...253 V Safety fuse ≤ 0.8 A (quick-blow) according to IEC 60127-2 Sheet 1 Recommendation: after a short circuit, check that the device is functioning correctly. | |||||||||||||||||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.