V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G Adapter Cable

Adapter cable, RJ50 to USB

W magazynie319,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G

Number of pins4
Connection 1Male connector
Construction type 1straight
Connection 2Male connector
Construction type 2straight
Core cross-section0.14 mm2
ConnectionUSB-Male Connector Typ A (Standard)
RJ-50 , 10-pin
Cable
Colorgrey
Cores4 x 0.14 mm2
Shieldgrid
LengthLapprox. 1.8 m
Massapprox. 67 g
Uwagi ogólne