NMB10-18GM65-Z9-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 10 mm flush
  • Stainless steel sensing face
  • Increased operating distance
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NMB10-18GM65-Z9-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush (Requirements: see drawing below)
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actuating elementFerrous and nonferrous targets
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.25
Reduction factor r304 0.85
Reduction factor rSt37 1
Output type2-wire
Operating voltageUB6 ... 30 V DC
Switching frequencyf200 Hz
HysteresisH5 ... 15 typ. 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity-conductive
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd< 3 V
Operating currentIL2 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 400 µA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass55 g
Dimensions
Length65 mm
Diameter18 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.