REF-VDM05 Reflector

Reflector for distance measurement devices

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Reflector with measuring range up to 250 m
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-VDM05

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA reflectors metal base
Dimensions
Height5.6 mm
Width700 mm
Length700 mm
Mountingmounting holes
SeriesVDM70
Uwagi ogólne