Wybierz kraj
VB14N-600-T-R Barcode scanner
Barcode scanner
Najważniejsze zalety w skrócie
- Grid scanner
- Version for low temperature applications
- Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization
- Code reconstructor
- Connect up to 32 scanners
- Sturdy aluminum housing
- Two serial interfaces RS 232 / RS 485
- Engine control (On/Off) possible
- Degree of protection IP65
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR