ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G Connecting Cable

Connection cable MSTB to M12 connector

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Number of pins2
Operating currentIBmax. 4 A
Nominal voltage24 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65
Connection5-pin Combicon socket on 4-pin M12 connector
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceCuSnZn
HousingZinc die-casting, nickel-plated
ConnectorCuZn
BodyPA
Cable
Sheath diameter7.8 mm
Colorgrey
Cores2 x 1.5 mm2
Mass123 g
Uwagi ogólne