REF-A60 Reflector

Reflector, rectangular 40 mm x 60 mm, mounting holes, self-adhesive

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Self-adhesive mounting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-A60

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.5 mm
Width40 mm
Length60 mm
Mountingself-adhesive and mounting hole
Uwagi ogólne