NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

OFR-MCS-400/18 Reflective tape

Reflective tape, cut to size

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Especially suited for use with laser retroreflective sensors
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OFR-MCS-400/18

Construction typerectangular
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialMCS
Dimensions400 mm x 18 mm
Height400 mm
Width18 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Uwagi ogólne