REF-A40 Reflector

Reflector, rectangular 40 mm x 18 mm, self-adhesive

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Self-adhesive mounting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-A40

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height40 mm
Width18 mm
Depth7 mm
Mountingself-adhesive
Uwagi ogólne