Wybierz kraj
UB100-F77-E1-V31 Ultrasonic Sensor
Ultrasonic diffuse mode sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- Program input
- Degree of protection IP67
- Switching status indicator, yellow LED












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu UB100-F77-E1-V31
| Sensing range | 10 ... 100 mm | |
| Adjustment range | 30 ... 100 mm | |
| Dead band | 0 ... 10 mm | |
| Standard target plate | 20 mm x 20 mm | |
| Transducer frequency | approx. 400 kHz | |
| Response delay | ≤ 50 ms |
| Permissible cable length | max. 300 m |
| LED yellow | switching state and flashing: Teach-In |
| Rated operating voltage | Ue | 24 V DC |
| Operating voltage | UB | 20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 90 % |
| No-load supply current | I0 | ≤ 20 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 150 ms |
| Input type | 1 program input | |
| Level | low level : 0 ... 0.7 V (Teach-In active) high level : UB or open input (Teach-In inactive) | |
| Input impedance | 16 kΩ | |
| Pulse length | ≥ 3 s |
| Output type | 1 switch output E1, NPN, NC | |
| Rated operating current | Ie | 200 mA , short-circuit/overload protected |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V |
| Repeat accuracy | ± 1 mm | |
| Switching frequency | f | 10 Hz |
| Range hysteresis | H | typ. 2.5 mm |
| Off-state current | Ir | ≤ 0.01 mA |
| Temperature influence | 0.17 %/K |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Shock resistance | 30 g , 11 ms period | |
| Vibration resistance | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
| Connection type | M8 x 1 connector , 4-pin | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Installation position | any position | ||||||||||
| Mass | 10 g | ||||||||||
| Tightening torque, fastening screws | max. 0.2 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Output | Switching point: 100 mm |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.