OMH-SLCT-120-2100 Mounting Bracket Accessory

Mounting bracket accessory, lateral protection for mounting brackets

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Side protection for the OMH-SLCT-100 and OMH-SLCT-110 mounting bases
W magazynie890,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu OMH-SLCT-120-2100

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative humidity80 % , non-condensing
Housing length L2040 mm
Material
Housinganodized aluminum
Mounting screwSteel
Massapprox. 4.9 kg
Dimensions
Height77.7 mm
Width124.3 mm
Length2040 mm
MountingMounting accessories included
Scope of delivery2x lateral protection, mounting materials
Safety SeriesSLCT / SLCS
Uwagi ogólne