Wybierz kraj
SLCT-M-01-1500 Inclined Mirror
Inclined mirror for stable 90 degree deflection with cover plate
Najważniejsze zalety w skrócie
- Rotation-invariant deflection of a light beam by 90° in the plane of incidence, making it highly vibration-resistant
- Translation-free deflection with no lateral beam shift with OMH-SLCT-200 floor mount
- Silver-coated mirror glass
- Mirror glass with low light absorption
- Up to ∅ 48 mm pencil of rays in the plane of incidence
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT