NBB15-30GM50-E3-V1-M Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 15 mm flush
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • E1-Type approval
  • Increased noise immunity 100 V/m
  • With increased sealing, protection class
    IP68 / IP69K
  • Highly shock and vibration resistant

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB15-30GM50-E3-V1-M

Switching functionNormally closed (NC)
Output typePNP
Rated operating distancesn15 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.7
Reduction factor rBrass 0.5
Output type3-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 600 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Inductive overvoltage protectionyes
Surge suppressionyes
Voltage dropUd≤ 2 V
Rated insulation voltageUBIS60 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 6 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 7 mA
Time delay before availabilitytv≤ 220 ms
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
MTTFd830.5 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
E1 Type approval10R-06
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68 / IP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins3
Mass94 g
Dimensions
Length66 mm
Diameter30 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.