Wybierz kraj
NBN25-30GM50-E3-V1-M Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 25 mm non-flush
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - E1-Type approval
- Increased noise immunity 100 V/m
- With increased sealing, protection class
IP68 / IP69K - Highly shock and vibration resistant
Pokaż więcej












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBN25-30GM50-E3-V1-M
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 25 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 20.25 mm |
| Reduction factor rAl | 0.5 | |
| Reduction factor rCu | 0.45 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Reduction factor rBrass | 0.5 | |
| Output type | 3-wire |
| Installation conditions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Operating voltage | UB | 5 ... 60 V | ||||||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 200 Hz | ||||||||||||
| Hysteresis | H | typ. 5% | ||||||||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |||||||||||||
| Short-circuit protection | pulsing | |||||||||||||
| Inductive overvoltage protection | yes | |||||||||||||
| Surge suppression | yes | |||||||||||||
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Rated insulation voltage | UBIS | 60 V | ||||||||||||
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 6 µA at 25 °C | ||||||||||||
| No-load supply current | I0 | ≤ 7 mA | ||||||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 220 ms | ||||||||||||
| Switching state indicator | Multihole-LED, yellow | |||||||||||||
| MTTFd | 830.5 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Supply/Switching Voltage: 60 V DC Output Switching Current: 200 mA | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| E1 Type approval | 10R-06 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | brass, nickel-plated | |||||||
| Sensing face | PBT | |||||||
| Degree of protection | IP68 / IP69K | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 94 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.