Wybierz kraj
NBB4-12GK50-E2-M Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 4 mm flush
- E1-Type approval
- Increased noise immunity 100 V/m
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - With increased sealing, protection class
IP68 / IP69K - Highly shock and vibration resistant
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV