NBB5-18GK50-E1-M Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 5 mm flush
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • E1-Type approval
  • Increased noise immunity 100 V/m
  • With increased sealing, protection class
    IP68 / IP69K
  • Highly shock and vibration resistant

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB5-18GK50-E1-M

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNPN
Rated operating distancesn5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 4.05 mm
Reduction factor rAl 0.35
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.8
Reduction factor rBrass 0.4
Output type3-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 1500 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Inductive overvoltage protectionyes
Surge suppressionyes
Voltage dropUd≤ 2 V
Rated insulation voltageUBIS60 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 7 mA
Time delay before availabilitytv≤ 220 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd846 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
E1 Type approval10R-06
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68 / IP69K
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 6 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.75 mm2
LengthL2 m
Mass120 g
Dimensions
Length58 mm
Diameter18 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.