Wybierz kraj
NBB10-30GK50-E0-M Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 10 mm flush
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - E1-Type approval
- Increased noise immunity 100 V/m
- With increased sealing, protection class
IP68 / IP69K - Highly shock and vibration resistant
Pokaż więcej









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBB10-30GK50-E0-M
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | NPN | |
| Rated operating distance | sn | 10 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 8.1 mm |
| Reduction factor rAl | 0.35 | |
| Reduction factor rCu | 0.25 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Reduction factor rBrass | 0.4 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 5 ... 60 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 800 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Inductive overvoltage protection | yes | |
| Surge suppression | yes | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V |
| Rated insulation voltage | UBIS | 60 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 6 µA at 25 °C |
| No-load supply current | I0 | ≤ 7 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 220 ms |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 830.5 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 60 V DC Output Switching Current: 200 mA | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| E1 Type approval | 10R-06 |
| Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 156 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.