Wybierz kraj
UPR-COVER CoverPower Rail® Accessory
Cover for DIN mounting rail, 35 mm
Najważniejsze zalety w skrócie
- Cover for DIN mounting rail
- Suitable for 35 mm DIN mounting rail UPR-MR
- Suitable for Power Rail UPR-**-*
- Suitable for profile rail K-DUCT
- Standard length 0.8 m (2.6 ft), simple to customize to application space
- Packaging unit: 2 pieces
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR