Wybierz kraj
LB3002A2 HART Analog Input
HART analog input, transmitter power supply (HART) for input isolation
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel
- Power supply for 2- or 3-wire transmitters with 4 mA ... 20 mA
- Installation in Zone 2 or safe area
- Supply circuit 15 V (20 mA)
- Input from active signals of 4-wire transmitters
- HART communication via field bus or service bus
- HART communication also for separately powered devices
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD) and Live Zero monitoring
- Permanently self-monitoring
- Module can be exchanged under voltage
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE