V1-CLIP Unlock Protection

Unlocking protector for M12 connector

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Prevents connections being interrupted without using a tool
W magazynie29,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-CLIP

Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
MaterialPA
Notemaximum width of the nut: 11 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.